Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Accessoires de gestion arrière pour 6 câbles x4 Linkeo C/LCS3

  • Ref. 6 329 46
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Accessoire pour gammes Linkeo C/LCS3


Caractéristiques produit

  • La version Small est conçue pour accueillir 6 câbles cuivre ou 4 câbles fibre (10 mm)
  • Disponible en blanc et gris, livré en lot de 4 unités.
  • Ces accessoires permettent d’identifier rapidement la logique de brassage pour une sécurité renforcée
  • Conçus pour les câbles cuivre et fibre optique

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur de bande
    45mm
  • Epaisseur de bande
    14mm
  • Diamètre du faisceau (Min-Max)
    0-15mm
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -10-60°C
  • Température de montage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Modèle
    Autre
  • Fermeture à bande
    Languette/patte en plastique
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Fluorescent
    Non
  • Champ de texte
    Adjacent au faisceau
  • Fermeture amovible
    Oui
  • Type de fixation
    Autre
  • Homologation UL
    Non
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-50°C
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Cable
  • EAN/Gencode
    3414973078954

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées