Télécharger l'image en grand format

Actionneur commande 1 relais Céliane myHOME BUS

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Adapté à un variateur
    Non
  • Adapté à un bouton d'impulsion
    Non
  • Adapté à un commutateur de volet roulant
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien
    Non
  • Adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant
    Non
  • Adapté pour interrupteur
    Oui
  • Intégré dans un boîtier
    Oui
  • Installé dans boîtier à socle de tube
    Non
  • Module/platine
    Non
  • Alimentation en courant
    230 V CA
  • Mode boutons
    Oui
  • Mode commutation
    Non
  • Avec émetteur radio manuel
    Oui
  • Avec codeur radio
    Oui
  • Avec contact à poussoir radio
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    9005
  • Transparent
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP40
  • Fréquence radio
    50MHz
  • Modulation
    FM
  • Système Rollingcode
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970325709