Télécharger l'image en grand format

Actionneur variateur avec commande intégrée axolute myhome bus

  • Ref. H4678
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Modèle
    Actionneur de variateur
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre de sorties
    1
  • Puissance de sortie (Min-Max)
    60-300W
  • Puissance supplémentaire utilisable
    Non
  • Type de charge
    Inductif
  • Tension (Min-Max)
    207-253V
  • Fonctionnement en parallèle possible
    Non
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    8012199784564