Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Adaptateur de charges lourdes Logix - Charge 12,5KN - Hauteur 105-165mm - Kit vis inclus

  • Ref. PW28159
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Adaptateur 15KN, réglable 105-165mm avec kit extension et vis M6. Compatible boîtes de sol LOGIX, références 088080-089685-089686. Optimise la performance des installations robustes

656,96 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Permet d’installer des boîtes de sol hautes performances avec une charge lourde de 12,5KN
  • Hauteur réglable des paniers de 105mm à 125mm grâce à un kit de vis fourni (vis M6x70 ou M6x100)
  • Compatibilité avec la boîte universelle PW28500 pour une hauteur de 105mm à 125mm, et extension possible jusqu’à 165mm avec le kit PW28510 et le bloc de mousse PW28511
  • Adaptateur robuste conçu pour les boîtes de sol et trappes de visite références 28155, 28156 et PW28500
  • Marque PLANET WATTOHM garantissant fiabilité et performance dans les solutions électriques industrielles - IK10 - IP40

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    382mm
  • Longueur
    382mm
  • Ouverture de montage
    Carré
  • Ouverture de montage du couvercle
    Oui
  • Entretien du sol
    Sec
  • Epaisseur de matériau
    2mm
  • Matériau
    Acier
  • EAN/Gencode
    3271784190455

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations