Télécharger l'image en grand format

Adaptateur DPX³ 1600 jeu de barres 1440A 300x652 connexion sup.

  • Ref. 6 058 60
  • LEGRAND

Adaptateur de jeu de barres 1440 A 300 x 652, raccordement par le haut, connexion à vis pour DPX³1600


Caractéristiques produit

  • Convient pour jeux de barres 30, 40, 60, 80, 100, 120 x 10
  • Courant nominal 1440A
  • AC : 800V

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Garnissage de barres profilées
    2 barres profilées
  • Finition du raccordement électrique
    Autre
  • Courant assigné In
    1600A
  • Epaisseur min. de barre conductrice
    10mm
  • Epaisseur max. de barre conductrice
    10mm
  • Largeur de l'adaptateur
    50mm
  • Largeur de rail
    61mm
  • Distance de rail
    185mm
  • EAN/Gencode
    3414970763785

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations