Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Adaptateur télévision de fiche Ø9,52mm femelle vers typeF femelle

  • Ref. 0 910 49
  • LEGRAND

Equipement de distribution pour la télévision dans le logement

6,99 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Adaptateur TV pour transformer une fiche Ø9,52mm femelle en fiche ~F~ femelle
  • Livré avec emballage avec Gencod

Les + utilisation

Permet de raccorder un démodulateur satellite sur une prise TV simple Ø9,5mm mâle

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Prise (mâle)
  • Type de connecteur
    Autre
  • Fiche coudée
    Non
  • Type de connexion
    Autre
  • Type de câble
    Autre
  • Encastrement isolé
    Non
  • Largeur
    9.5mm
  • Hauteur
    9.5mm
  • Profondeur
    22mm
  • Couleur
    Acier
  • EAN/Gencode
    3245060910495

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage