Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Agrafe pour le maintien de câbles pour VIADIS 90x60 IK10

  • Ref. PW16499
  • Viadis
  • PLANET WATTOHM

Viadis, accessoire pour goulotte

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Se clipse et se déclipse très facilement dans le corps de la goulotte
  • L'agrafe assure un parfait maintien des câbles dans la goulotte VIADIS IK10 120x60

Recommandations / restrictions d’usages

  • Produit pensé pour une installation en interne

Information sur la gamme

La gaine technique logement (GTL) Viadis Universelle a été spécialement conçue pour s’adapter à tout type de tableau électrique du marché, qu’il s’agisse d’un 13 modules (largeur 250 mm) ou d’un 18 modules (largeur 355 mm). Idéale pour les logements individuels ou collectifs, en neuf comme en rénovation, la goulotte technique logement GTL Viadis Universelle de Planet-Wattohm répond aux nombreuses normes électriques telles que la NF EN 50085-2-1 et la directive RoHS. Equipée de pieds compensateurs, cette gaine technique de logement répond également au décret handicapés qui définit des hauteurs d'accessibilité.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    46mm
  • Hauteur
    82mm
  • Longueur d'attache
    Fixé
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polycarbonate (PC)/ABS
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Avec compensation de potentiel
    Non
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3271784194989

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations