Télécharger l'image en grand format

Alimentation continue 230V et 12V= 5A à découpage - 4 modules DIN

  • Ref. 005402
  • BTICINO

Alimentation pour système de verrouillage

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Alimentation continue 230V - 12V= à découpage
  • Réglage de la tension de 11,1V à 13,5V
  • Intensité maximum : 5A
  • 4 modules DIN

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL (équivalent)
    7035
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620054024

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations