Télécharger l'image en grand format

Alimentation mâle pour canalisation électrique préfabriquée MR 630A - métal

  • Ref. ZU50411125
  • ZUCCHINI

MR (Calibre moyen), la canalisation dédiée à la distribution de puissance dans les moyennes et grandes entreprises, dans les immeubles de grande hauteur (puits de lumière) et dans les établissements tertiaires (banques, bureaux, etc.)

5713,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Boitier d'alimentation mâle MR métal
  • Se monte en bout de canalisation MR 630A
  • Livré avec tête d'épanouissement à monter - Raccordement sur plages
  • Conforme aux normes EN 61439-6 et IEC 61439-6

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    630A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    3
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    850mm
  • Largeur
    290mm
  • Hauteur
    400mm
  • EAN/Gencode
    8033777055340

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

70.2563 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)