Télécharger l'image en grand format

Alimentation pour détecteurs techniques Livinglight BUS - blanc

  • Ref. N4541
  • Living Light
  • BTICINO

  • Information produit
    Stock Legrand sous 12 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Tension primaire 1 (Min-Max)
    207-253V
  • Tension secondaire 1
    12V
  • Nombre de phases
    1
  • Puissance nominale
    4VA
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Noyau annulaire
    Non
  • Adapté à un montage sur platine
    Non
  • Adapté à un montage sur rail
    Oui
  • EAN/Gencode
    8012199108018

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations