- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques techniques
- Nombre d'emplacements mémoire de programme 8
- DAB+ Non
- Récepteur ondes courtes (OC) Non
- Ondes longues Non
- Récepteur AM Oui
- Récepteur FM Oui
- Radio Internet Non
- Affichage de la fréquence Analogique
- RDS Non
- Avec sortie numérique Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 45mm
- Profondeur 41.5mm
- Couleur Autre
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Profondeur d'encastrement 41.5mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Classe de protection (IP) IP20
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-45°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-70°C
- Type de connexion Borne à vis
- EAN/Gencode 3245060673215
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main