Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Blanc Artic

  • Ref. 68008
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle extérieur non variable - Pour goulotte Logix 45 130x50mm - Permet la jonction extérieure de deux morceaux de goulottes de même section - Blanc Artic

41,69 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 26 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Angle extérieur non variable
  • Angle 60° - 120°
  • Plastique
  • Symétrique
  • Les angles intérieurs comprennent 2 éléments

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    60-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9010
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Largeur
    77mm
  • Hauteur
    133mm
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3271780680080

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.3425 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit