Télécharger l'image en grand format

Angle extérieur pour goulotte à clippage direct Mosaic 50x130mm - blanc

Accessoire de cheminement pour goulotte Mosaic à clippage direct

66,98 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle extérieur variable de 85° à 120° pour goulotte Mosaic à clippage direct 50x130mm
  • Permet le respect de l'indice de protection
  • Coloris : blanc
  • Conforme à la norme NF EN 50085-2-1

Les + installation

Se clippe directement sur le corps de la goulotte

Les + utilisation

Permet la jonction extérieur de 2 morceaux de goulottes de même section et d'éviter la coupe d'onglet sur la goulotte

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure
  • Angle (Min-Max)
    85-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Largeur
    92mm
  • Hauteur
    85mm
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3245060756338

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5581 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)