Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc
- Ref. 0 756 03
- Mosaic
- LEGRAND
Goulotte Mosaic à clippage direct, permet la distribution et la protection des différents fils et câbles dans une installation électrique
Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte Mosaic à clippage direct 2 compartiments 50x130mm - Livrée en 6 unités de longueur 2m
- Comprend :- 1 corps avec 2 compartiments- 2 couvercles souples largeur 45mm
- Capacité de câblage : diamètre maximum de 38mm - Section de 2442mm² dans chaque compartiment
- IP40 IK07 - Coloris : blanc
- Conforme à la norme NF EN 50085-2-1
Les + installation
Fixation multiple possible par : - des chevilles pour fixation immédiate (référence 030899), - des chevilles rapide DLP (référence 030897), - vis, - clous…
Les + utilisation
Accepte tous les appareillages Mosaic
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
La goulotte Mosaic à clippage direct permet le cheminement des câbles et l'installation rapide et facile de fonctions Mosaic grâce au clippage direct sur le profilé. Disponibles en dimensions 50 x 80 mm à 50 x 180 mm, l'ensemble des besoins dans les locaux tertiaires est couvert. Une version en blanc antimicrobien est également disponible pour les locaux aux contraintes d'hygiène. Compatible avec les mécanismes Mosaic, l'installation de l'accessoire Soluclip permet l'anti-glissement et l'anti-arrachement et une finition parfaite sur les couvercles du profilé. Des prises pré-équipées avec cet accessoire sont également disponibles avec des prises 2P+T Surface ou des prises RJ 45. Tous les accessoires de cheminements classiques sont inclus dans cette offre de goulotte.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (norme NF EN 50085-2-1 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableaux de capacité édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (choix de dérivation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.957 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00886EN-07.pdf (anglais) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F00886FR-05.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01019AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Goulotte à clippage direct :Souplesse de pose et d'utilisation Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 130mm
- Profondeur 50mm
- Longueur 2000mm
- Nombre de couvercles 2
- Couvercle inclus Oui
- Largeur du couvercle 1 45mm
- Largeur du couvercle 2 45mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Polychlorure de vinyle (PVC)
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Non traité
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 4884mm²
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
- EAN/Gencode 3245060756031
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Goulotte 2 compartiments à clippage direct 50x130mm Mosaic de longueur 2m - blanc
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste


















