Télécharger l'image en grand format

Angle intérieur pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm blanc

  • Ref. 16741
  • Viaclim
  • PLANET WATTOHM

Angle intérieur pour goulotte de climatisation Viaclim 70x40mm blanc

11,15 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle intérieur
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique - Sans halogène
  • Montage sur la base plane de la goulotte par clipsage
  • Permet la jonction intérieure de deux morceaux de goulottes de même section : - évite la coupe d’onglet sur la goulotte - respect de l’indice de protection - améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Information sur la gamme

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    73.6mm
  • Largeur
    81.9mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Profondeur
    81.9mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780167413

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2899 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)