Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Angle intérieur variable pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc

  • Ref. 0 302 91
  • DLPlus
  • LEGRAND

DLPlus, cet angle permet la jonction en angle intérieur de deux morceaux de moulure de même section et permet d'éviter la coupe d'onglet sur la moulure

19,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle intérieur pour moulure DLPlus
  • Pour Moulures 60mm x 20mm
  • Blanc
  • Variable de 60 degrés à 120 degrés
  • Amélioration de l'esthétique (recouvrement de la coupe)

Les + installation

L'angle intérieur-extérieur se clippe directement sur la moulure

Les + utilisation

Permet une finition de l'installation électrique propre et soignée

Information sur la gamme

Les moulures et plinthes DLP permettent une rénovation facile pour la distribution, la protection mais aussi la dérivation des fils et câblage de l'installation électrique. Les moulures DLPlus sont équipées d'une membrane stop-fils qui permet lors de l'installation que les conducteurs restent en place dans la moulure, le positionnement aisé des conducteurs, des accessoires de finition et des couvercles et de ne pas avoir à ajouter d'agrafes. Les profilés sont livrés avec un couvercle à clipser (démontable à l'aide d'un tournevis). Le cheminement des moulures et plinthes est facilité par des angles variables s'adaptant à tous les angles de murs de 60° à 120°. La fixation des moulures et plinthes se fait par collage, cheville, vis ou clous sur le mur.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    63.2mm
  • Largeur
    34.9mm
  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    60-120°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL
    9003
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Feuille de protection
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Profondeur
    34.9mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3245060302917

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.1356 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Angle intérieur variable pour moulure DLPlus 60x20mm - blanc

À associer