Télécharger l'image en grand format

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm blanc

  • Ref. 16763
  • Viaclim
  • PLANET WATTOHM

Angle plat pour goulotte de climatisation Viaclim 70x60mm blanc

16,87

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique - Sans halogène
  • Montage sur la base plane de la goulotte par clipsage
  • Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :- évite la coupe d’onglet sur le profilé- respect de l’indice de protection- améliore l’esthétique (recouvrement de la coupe)

Information sur la gamme

Viaclim est conçue pour apporter une solution adaptée aux installations de climatisation, sanitaires ou de chauffage. Ce système de goulotte PVC, assorti d’une gamme complète d’accessoires, lui permet de s'intégrer partout de manière esthétique, en neuf comme en rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Capot moulé
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Feuille de protection
    Non
  • Type de fixation
    Encliquetable
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    15-60°C
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    60mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780167635

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.7681 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)