Télécharger l'image en grand format

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Noir

  • Ref. 68209
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Angle plat - Pour goulotte Logix et Logix sans halogène 130x50mm - Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section - Evite la coupe d’onglet sur la goulotte - Noir

64,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Angle plat
  • Angle 90° - 90°
  • Plastique
  • Symétrique - Les angles comprennent 2 éléments (1 capot, 1 platine)
  • Permet la jonction en angle plat de deux morceaux de goulottes de même section :- évite la coupe d’onglet sur la goulotte- conserve la répartition des différents courants- respect de l’indice de protection

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Direction
    Ascendant/descendant
  • Symétrique
    Oui
  • Modèle
    Partie inférieure et partie supérieure
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Non
  • Type de montage des parties supérieures
    Global
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Largeur
    130mm
  • Profondeur
    50mm
  • EAN/Gencode
    3271780682091

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

1.1062 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit