Télécharger l'image en grand format

Applique Prismaline avec pc 2P+T + inter 2G7 / 11W

  • Ref. 190 907
  • APPLIQUE PRISMALINE
  • SARLAM

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    2G7
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Courant nominal (Min-Max)
    46-50mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Classe de protection selon IEC 61140
    I
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    900lm
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0-11W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    900-900lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    4000-4000K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur/profondeur
    77mm
  • Longueur
    470mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Raccordement électrique avec fiche
    Non
  • EAN/Gencode
    3292291909071