Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Applique spécial rénovation IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 800lm

  • Ref. SL189810
  • Prismaline
  • SARLAM

Prismaline, applique LED permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

73,97 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Applique LED Prismaline - Idéal rénovation
  • Sans interrupteur - 800lumens (flux lumineux restitué) - 10W - 4000K
  • Equipée de LEDs : suppression du relamping - Durée de vie 40 000 heures
  • IP44 - IK07
  • Lieux d'application :- logements collectifs sociaux- logements collectifs privés- foyers et logements étudiants- hôtellerie- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Avantages

  • Produit robuste, facile à câbler et rapide à installer
  • Design renouvelé LED

Les + installation

Pose horizontale et verticale - Installation facile et rapide

Les + utilisation

Applique Led nouveau design pour salle de bain et cuisine, idéale pour logements collectifs, hôtels, ERP, etc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour salles de bain et logements

Information sur la gamme

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Montage mural
    Oui
  • Adapté pour le montage suspendu
    Non
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Adapté à un montage encastré
    Non
  • Adapté à un montage en saillie
    Oui
  • Montage en ligne continue possible
    Non
  • Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
    Oui
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Finition du paralume
    Sans
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    28-34mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED tension constante
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Répartition lumineuse
    Symétrique
  • Angle de faisceau
    Faisceau très extensif >80°
  • Emission de lumière
    Direct
  • Indice de protection (IP), face arrière
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Oui
  • Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    -10-40°C
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    800lm
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Avec détecteur crépusculaire
    Non
  • Avec grilles d'aération
    Non
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    7-7W
  • Efficacité du luminaire (Min-Max)
    0-0lm/W
  • Puissance du système
    7W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    800-800lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    3700-4300K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    61.5mm
  • Hauteur/profondeur
    55.4mm
  • Longueur
    502mm
  • Largeur d'encastrement
    202mm
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Intensité lumineuse (Min-Max)
    0-0cd
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Fréquence (Min-Max)
    47-53Hz
  • Durée de vie estimée de l'ampoule
    40000h
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Avec prise
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    0-15mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    15mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-205mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    0-205mm
  • Maintien du cable
    A chicane
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Non applicable
  • Adressable
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3292290504123

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Plug in photométrique (Sarlam)

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable