Télécharger l'image en grand format

Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline avec interrupteur et prise rasoir à équiper de tube S19

  • Ref. 189 869
  • Prismaline
  • SARLAM

Prismaline, applique permettant un éclairage design dans les salles de bain et les cuisines de logements collectifs, d'hôtels ou encore d'ERP

90,45

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Applique Prismaline standard - IP24 et IK04
  • 470mm - Avec interrupteur et prise rasoir à équiper de tube S19 - Classe I (IP21) et II (IP24) - Charge maximum : 75W
  • 754°C / 30 secondes
  • Applique + Interrupteur + Prise rasoir - polyprolylène-polycarbonate IP21 - IP24 et IK04
  • Lieux d'application :- logements collectifs sociaux- logements collectifs privés- foyers et logements étudiants- hôtellerie- établissements scolaires, établissements de santé, établissements pénitentiaires

Les + installation

Pose horizontale uniquement

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour salles de bain et logements

Information sur la gamme

Les appliques Prismaline de Sarlam, marque du groupe Legrand, permettent une installation dans les salles de bains. Elles sont adaptées aux lieux tels que les logements collectifs sociaux et privés, les foyers et logements étudiants, l’hôtellerie ou encore les établissements scolaires, de santé, ou pénitentiaires. Elles sont équipées de LEDs et peuvent être équipées d'un interrupteur et/ou d'une prise de courant. La gamme propose des appliques LED compactes et des appliques LED spéciales rénovation.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Source lumineuse
    Autre
  • Source lumineuse fournie
    Non
  • Nombre de lampes/modules
    1
  • Douille
    Autre
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    220-240V
  • Courant nominal (Min-Max)
    313-341mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Ballast électronique
  • Appareillage fourni
    Oui
  • Dimmable/gradable
    Non
  • Variation 0-10V
    Non
  • Variation 1-10V
    Non
  • Variation DALI
    Non
  • Variation DMX
    Non
  • Variation DSI
    Non
  • Variation LineSwitch
    Non
  • Variation modulation de tension secteur
    Non
  • Variation système propriétaire constructeur
    Non
  • Variation par coupure de fin de phase
    Non
  • Variation par coupure de début de phase
    Non
  • Variation par potentiomètre (intégré)
    Non
  • Variation programmable
    Non
  • Variation RF
    Non
  • Variation Sine Wave Reduction
    Non
  • Variation Touch and Dim
    Non
  • Variation avec bouton-poussoir
    Non
  • Variation Zigbee
    Non
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Classe de protection (IP)
    IP24
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Avec panier de protection pour lampe
    Non
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Revêtement des luminaires à isolation thermique
    Non
  • Convient pour l'éclairage d'urgence
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    775lm
  • Avec détecteur de mouvement
    Non
  • Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
    750 °C - 30 s
  • Avec interrupteur
    Oui
  • Puissance de lampe acceptée (Min-Max)
    0-75W
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    775-775lm
  • Couleur de la lumière
    Blanc
  • Température de couleur (Min-Max)
    2900-2900K
  • Indice de rendu des couleurs CRI
    80-89
  • Largeur
    60mm
  • Hauteur/profondeur
    77mm
  • Longueur
    470mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôles
    2
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-6mm²
  • Raccordement électrique avec fiche
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec prise
    Non
  • Diamètre de tube pour produit saillie (Min-Max)
    16-16mm
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    12mm
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    0-5mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    200-205mm
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Mode de commande
    Filaire
  • EAN/Gencode
    3292291898696

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations