Télécharger l'image en grand format

Arc de fixation longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm²

  • Ref. 0 319 35
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

3,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Arc de fixation
  • Longueur 140mm pour 8 câbles U1000 R2V 3G 1,5mm² - Pour câble Ø12mm maximum
  • Gris clair RAL7035

Les + utilisation

Maintien des câbles en horizontal (sous faux plafond) et vertical (mur)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Fixation par cloueur type Pulsa 700E cheville à visser référence 031882, goujon métallique Ø7mm pas 150, vis Ø5mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal
    12mm
  • Diamètre (Min-Max)
    12-12mm
  • Nombre de câbles/tubes
    8
  • Distance au mur
    Non
  • Modèle
    Fermé
  • Type de fixation
    Montage à clipsage
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Sans halogène
    Non
  • Adapté à la plage de protection contre l'incendie
    Non
  • Revêtu de plastique
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060319359

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.0995 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit