Télécharger l'image en grand format

Armoire Altis assemblable métal avec porte vitrée IP55 IK10 - 2000x600x800mm - RAL7035

  • Ref. 0 473 91
  • Altis
  • LEGRAND

Altis, armoire assemblable métallique idéale pour les chantiers industriels - Volume de câblage optimal pour installation facile des équipements

4814,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Armoire Altis assemblable métal avec porte vitrée
  • Dimensions :- hauteur 2000mm - largeur 600mm- profondeur 800mmDimensions du regard :- hauteur 1775mm- largeur 375- Poids 95,2kg
  • IP55 - IK10 - porte réversible avec regard en verre trempé - Protection contre la poussière, l'eau, et les chocs en environnements exigeants
  • RAL7035 - 42U
  • Fermeture double barre à verrouillage 4 points

Les + installation

Accepte les équipements de gestion de câblage référence 033135 et référence 046480 largeur 800mm - Panneau arrière démontable - Entrée de câbles basse

Les + utilisation

Convient pour les charges exceptionnellement importantes (jusqu'à 720kg sur 4 montants 19pouces) - Compatible avec les équipements 19pouces LCS³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montants 19pouces et panneaux latéraux à commander séparément

Information sur la gamme

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    599mm
  • Hauteur
    2025mm
  • Profondeur
    813mm
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Finition de la surface
    Revêtement par poudre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Plaque de montage réglable en profondeur
    Oui
  • Encastrement mural
    Non
  • Fixation sur mât
    Non
  • Nombre de portes
    1
  • Avec porte à hublot
    Non
  • Avec porte de ventilation
    Non
  • Avec porte arrière
    Non
  • Nombre de serrures
    1
  • Convient pour une installation extérieure
    Non
  • Toit incliné
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Degré de protection (NEMA)
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060473914

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 800 34 Bandeau de toit complet pour maintenance d'armoire industrielle Altis largeur 600mm
9 800 36 Jeu de 10 axes charnières pour armoire industrielle Altis
9 800 43 Tringlerie hauteur 2000mm avec fermeture double barre extérieure pour maintenance d'armoire industrielle Altis
9 800 84 Porte vitrée 2000x600mm avec tringlerie et double barre pour maintenance d'armoire industrielle Altis

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.