Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Armoire batteries VIDE pour Keor DK 1kVA - Sans batterie

  • Ref. 3 113 66
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Coffret vide à équiper de batteries VRLA, pour extension d'autonomie et pour alimentation de l'onduleur Keor DK 1kVA

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Compatible avec références LG-311340 et LG-311345
  • Dimensions : L x H x P = 440 x 88 (2U) x 583
  • Température optimale pour le stockage des batteries : 20 à 25°C
  • Référence sans batterie interne

Avantages

  • Écran tactile LCD
  • Facteur de puissance unitaire (kVA=kW)
  • Batteries Li-ion et VRLA

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension de sortie
    36-36V
  • Interface USB
    Non
  • Avec interface de communication RS-232
    Non
  • SNMP
    Non
  • Type de tension
    DC
  • Hauteur
    88mm
  • Largeur
    440mm
  • Profondeur
    583mm
  • Poids
    7kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Non
  • Modulaire
    Non
  • Contact de commutation hors tension
    Non
  • Fonction de coupure automatique
    Non
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Non applicable
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972944946

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations