Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Arrêt de porte - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

149,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Arrêt de porte pour armoire de distribution XL³HP 6300
  • Fixation directe sur l'armoire
  • Arrêt de la porte en fin de course 115° maximum
  • IP55 - IK10 : convient aux environnements industriels et poussiéreux
  • Revêtement époxy polyester RAL 7035

Avantages

  • Rigidité accrue grâce à une épaisseur de 1,5 mm et à un cadre renforcé

Les + installation

Pour un montage à l'avant, à l'arrière ou sur le côté de l'armoire

Les + utilisation

Montage réversible pour ouverture à droite ou à gauche

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour les applications industrielles

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte à butée
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Zinc
  • EAN/Gencode
    3414972952415

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations