Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

ASI Keor DK 10000VA Online Double conversion - Montage Rack - Sans batteries - Facteur de puissance 1

  • Ref. 3 113 53
  • Keor DK
  • Legrand Energies Solutions

Keor DK, onduleur on-line double conversion, montage RACK, sans batteries. Puissance nominale de 10kVA. Les câbles d'entrée et de sortie peuvent être branchés en triphasé ou monophasé selon les exigences de la charge

Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • Plusieurs configurations de phases disponibles selon le besoin : 3ph/1ph - 3ph/3ph - 1ph/1ph
  • Facteur de puissance de 1 assurant une puissance réelle maximale de 10000W. De plus, Keor DK atteint une efficacité maximale de 98% en mode éco, réduisant les coûts d’exploitation et l’impact environnemental.
  • Écran tactile LCD intuitif offrant un accès rapide aux paramètres, informations claires et navigation interactive pour une gestion optimisée.
  • Plug&Play – Configuration et maintenance simplifiées de l’onduleur grâce au bloc-batterie échangeable à chaud et au raccordement fixe.
  • Keor DK offre une compatibilité avec les batteries VRLA standard ainsi qu’avec les batteries lithium.

Avantages

  • Écran tactile LCD
  • Facteur de puissance unitaire (kVA=kW)
  • Batteries Li-ion et VRLA

Les + installation

Onduleur RACK online double conversion pouvant être utilisé dans une armoire rack 19"

Information sur la gamme

Keor DK, Gamme d'onduleurs online double conversion, au format rack 19’’ ou tour, de 1 à 10 kVA en 1/1ph et de 10 à 20 kVA en multiples configurations (3/3ph - 3/1ph - 1/1ph), conçue pour garantir fiabilité et performance dans toutes les installations

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée
    176-280V
  • Fréquence primaire
    40-70Hz
  • Nombre de phases primaires
    3
  • Tension de sortie
    220-240V
  • Fréquence secondaire
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    10000W
  • Puissance apparente de sortie
    10000VA
  • Consommation d'énergie
    140W
  • Interface USB
    Oui
  • Avec interface de communication RS-232
    Oui
  • Nombre de phases secondaires
    1
  • SNMP
    Oui
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    130mm
  • Largeur
    438mm
  • Profondeur
    535mm
  • Poids
    19kg
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Modulaire
    Non
  • Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
    2%
  • Facteur de puissance cos phi à la sortie
    1
  • Efficacité totale
    96%
  • Efficacité en mode éco
    98.5%
  • Contact de commutation hors tension
    Oui
  • Fonction de coupure automatique
    Oui
  • Raccordement d'entrée
    Raccordement fixe
  • Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-40°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation
    48-52.5A
  • Niveau sonore
    55dB
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Avec prise
    Non
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972944854

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations