Télécharger l'image en grand format

Attache Fixfor blanche pour câble rond Ø7mm

  • Ref. 0 315 56
  • Fixfor
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,12 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Fixfor
  • Blanc - Pour câble rond Ø7mm - Pointe Ø : 1,8mm - Pointe longueur : 25mm
  • Conforme à la norme EN 61914

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre (Min-Max)
    7-7mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    25mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • EAN/Gencode
    3414970010803

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations