Télécharger l'image en grand format

Attache Multifix grise pour câbles Ø5mm à Ø7mm

  • Ref. 0 315 76
  • Multifix
  • LEGRAND

Accessoire, pour fixation de câbles

0,19

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Attache Multifix
  • Gris - Pour câbles Ø5mm à Ø7mm - Pointe Ø 1,8mm - Pointe longueur 20mm
  • Attaches souples acceptant plusieurs diamètres
  • Conforme à la norme EN 61914

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Forme
    Rond
  • Adapté au diamètre (Min-Max)
    5-7mm
  • Double collier
    Non
  • Avec clou
    Oui
  • Longueur de clou
    20mm
  • Diamètre du clou
    1.8mm
  • Clou en acier trempé
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Gris
  • EAN/Gencode
    3414970010773

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations