Télécharger l'image en grand format

Baas satellites - alarme incendie type 1, 2A et 2b - saMe + flash

  • Ref. 0 405 33
  • LEGRAND

fabrique-en-france

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Type de courant
    AC
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume sonore
    90dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Avertisseur
  • Type de signal acoustique
    Autre
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP32
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Nickel Cadmium
  • Poids de la batterie de Type 1
    130
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    130
  • Localisation Batterie Type 1
    Compris dans le Packaging
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    5
  • EAN/Gencode
    3245060405335

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Profil Environnemental Produit