Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

BAES d'ambiance plastique et inox 450lm-1h - IP68-69/IK10 - SATI Connectable ou Adressable

  • Ref. 0 626 70
  • PLASTINOX
  • LEGRAND

Bloc d’ambiance permettant le maintient d'un éclairage uniforme garantissant la visibilité

1299,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • BAES à tube en polycarbonate avec cuvelage, fixations rapides par grenouillère et presse-étoupe en inox
  • Consommation 0,9W
  • SATI Connectable à l'application Legrand ERPconnecté avec les télécommandes connectées IP réf. 062520 ou radio réf. 062521
  • SATI Adressable et contrôlable avec la centrale adressable réf. 062600 et le logiciel LVS2 réf. 062602

Avantages

  • Produit au design industriel et minimaliste pouvant être installé dans des locaux nobles faisant l'objet de prescriptions architecturales
  • Déport des voyant d'état SATI en partie basse pour un plus large champ de visibilité, quelles que soient les situations d'installation, même dans des conditions sévères d'utilisation
  • Certifié NF Environnement

Information sur la gamme

Plastinox, une gamme d'éclairage de sécurité LEDs adaptée à tous les environnements grâce à son design soigné. Robustes et performants les BAES et LSC sont équipés de sources lumineuses à LEDs et d'un cuvelage en inox anti-corrosion. Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité Plastinox sont disponibles en version Évacuation ou Ambiance et en technologie Super SATI Connecté et Adressable.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur/plafond)
  • Fonction
    Eclairage d'ambiance (anti-panique)
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Convient pour une utilisation en continue
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Type de batterie lithium-ion
    Autre
  • Avec élément chauffant pour batterie
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Nombre de lampes/modules
    5
  • Douille
    Sans
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Numéro RAL du boîtier
    9003
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-230V
  • Courant nominal (Min-Max)
    4.5-5mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Réflecteur
  • Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
    Non requis
  • Régulation constante du flux lumineux
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP68
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    450lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    450-450lm
  • Puissance du système
    0.7W
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur (Min-Max)
    6500-6500K
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.6
  • Temps d'opération nominal (Min-Max)
    1-1h
  • Largeur
    100mm
  • Hauteur/profondeur
    100mm
  • Longueur
    340mm
  • Diamètre externe
    100mm
  • Type de câblage
    Convient pour câblage traversant
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Type de connexion
    Autre
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-45°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    3.5mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Rigide
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    13mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    250-260mm
  • Maintien du cable
    Autre
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    HR6
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    120
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Eclairage d'urgence
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    5
  • EAN/Gencode
    3414972691062

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

14.4 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit