Nouveauté

Balais longueur 1m pour plastron avec fenêtre XL³HP

  • Ref. 0PBR
  • XL³ HP
  • LEGRAND

XL³ HP, accessoire de montage pour armoires et coffrets

137,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Produit disponible à partir de Juin 2025

Caractéristiques produit

  • Longueur 1m
  • Compatibles avec tous les coffrets et armoires XL³HP

Les + installation

Peut être coupé à n'importe quelle longueur

Les + utilisation

Utilisé pour créer un système de jeux de barres avec des barres en aluminium étamé et cuivré à profil C

Recommandations / restrictions d’usages

  • Montage possible uniquement en position intermédiaire

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.

Caractéristiques techniques

  • Adapté aux plaques de toit
    Oui
  • Adapté aux plaques de sol
    Oui
  • Largeur
    1000mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    9mm
  • Adapté à la profondeur de boîtier
    250mm
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Noir
  • Avec désaération
    Non
  • Adapté à un montage extérieur
    Non
  • Avec entrée de câble
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972792837

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations