Télécharger l'image en grand format

Barreau pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 pas 15mm

  • Ref. 0 375 44
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction

28,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barreau pour bloc de jonction Viking3 à vis
  • Pour 12 blocs pas de 15mm
  • Montage frontal par vis
  • Prémonté, non isolé

Les + utilisation

Liaison consécutive ou alternée

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Pont de connexion
  • Nombre de bornes reliées
    12
  • Courant assigné In
    125A
  • Tension assignée (Ue)
    800V
  • Isolé
    Non
  • Avec protection contre les contacts accidentels
    Non
  • Mode de pose
    Filetable
  • Dimension de trame
    15mm
  • Couleur
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060375447

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations