Télécharger l'image en grand format

Barres Aluminium en C 5000A longueur 1800mm - XL³HP 6300

XL³ HP 6300, accessoire de montage pour armoires de distribution

4223,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barre en aluminium avec rainures en C pour le raccordement des écrous marteaux
  • Pour la distribution jusqu'à 5000A
  • Compatible avec écrous marteaux 404494/95
  • Fourni avec partie fixe et mobile, pince de connexion à châssis IS et rail DIN 24 modules

Avantages

  • Compatible avec toutes les armoires de distribution XL³HP 6300 de profondeur
  • Manipulation facile et sûre grâce aux poignées d'extraction ergonomiques
  • Solution IS pour la distribution jusqu'à 125A pour les appareils modulaires

Les + installation

Connexion automatique à la colonne du jeu de barres à l'aide de colliers amovibles

Les + utilisation

Compatibilité électrolytique avec le cuivre garantie

Recommandations / restrictions d’usages

  • Le système de distribution Legrand IS permet d'effectuer des travaux dans les armoires en présence de tension, mais le circuit concerné doit toujours être hors charge : disjoncteur OUVERT

Information sur la gamme

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    5000A
  • Modèle
    Profil
  • Longueur
    1800mm
  • Largeur
    200mm
  • Hauteur
    47mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Etamé
  • EAN/Gencode
    3414972662963

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

118.407 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)