Télécharger l'image en grand format

Barrette à cosses Cosga avec platine métal 150x45mm et fixation par vis Ø3,5mm

  • Ref. 0 343 88
  • LEGRAND

Accessoire, pour réaliser des raccordements de terre

57,68 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barrette à cosses Cosga
  • Platine métallique 150mm x 45mm - Fixation par vis Ø3,5mm
  • Pour conducteurs Ø6mm à 12mm - Fixation sur goujon pistolet Ø7mm, pas 150 et par vis
  • Etriers réversibles pour serrage à zéro

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    70mm
  • Profondeur
    150mm
  • Nombre de bornes
    2
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    28-110mm²
  • EAN/Gencode
    3245060343880

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations