Télécharger l'image en grand format

Barrette de 10 bornes séparables avec capacité par borne 2x6mm² et pas 15mm

  • Ref. 0 340 00
  • LEGRAND

Barrette de bornes, pour utilisation séparée ou dans des coffrets matière moulée

34,12

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barrette de 10 bornes séparables
  • Avec pattes
  • Gris
  • Capacité par borne 2 x 6mm²
  • Pas 15mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Peuvent être utilisée seule ou montée dans les coffrets références 034020, 034021 et 034022

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition antidéflagrante 'Ex e'
    Non
  • Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble (Min-Max)
    6-6mm²
  • Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble (Min-Max)
    4-4mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    6-6mm²
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    6-6mm²
  • Courant assigné In
    40A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Finition raccordement électrique 1
    Raccordement à vis
  • Finition raccordement électrique 2
    Raccordement à vis
  • Nombre de pôles
    1
  • Nombre de positions de serrage par pôle
    1
  • Mode de pose
    Autre
  • Matériau du corps isolant
    Thermoplastique
  • Température de fonctionnement (Min-Max)
    -5-40°C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    Autre
  • Largeur
    161mm
  • Hauteur
    29mm
  • Profondeur
    20mm
  • Plaque de fermeture requise
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060340001

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations