Télécharger l'image en grand format

Base pour version débrochable DMX³1600 3P

DMX³, équipement pour les disjoncteurs ouverts

2506,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Base pour DMX³1600 version débrochable
  • Pour DMX³1600 3P

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de - 630 à - 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à - 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de construction de l'appareil
    Technique de tiroir pour appareil encastré
  • Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
    Non
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement par boulon
  • Adapté à un montage de profilés chapeaux
    Non
  • Montage de profilés chapeaux en option
    Non
  • Relais de signalisation de déclenchement disponible
    Non
  • Avec déclencheur à sous-tension intégré
    Non
  • Nombre de pôles
    3
  • Position du raccordement de circuit principal
    Arrière
  • Appareil complet avec unité de protection
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    282mm
  • Hauteur
    352mm
  • Profondeur
    297mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-70°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-85°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    120-1000mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971419964

Logiciels et configurateurs

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations