Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Berceau sans vis UC50 chemins de câbles fils Cablofil CF30, CF54 - fixation murale et pose au sol charges légères à moyennes - ZnMg

  • Ref. 5 959 37
  • UC50
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Berceau sans vis UC50 pour chemins de câbles fils Cablofil CF30 et CF54 de largeur 50 mm, Ecartement mur 100mm,Entraxe entre les fils 50mm- pour fixation murale de charges légères à moyennes et pose au sol charge 12daN - finition ZnMg

45,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • ZnMg EN 10 346 - Class 8 - IEC 61537
  • Pour montage sur sol ou vertical sur mur
  • Compatible CF largeurs 50
  • Trou ø8,2mm

Les + installation

Verouillage au tournevis

Recommandations / restrictions d’usages

  • Tenue 850 h BS - C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC

Information sur la gamme

Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Longueur
    140mm
  • Largeur
    70mm
  • Hauteur
    50mm
  • Adapté à la largeur du système de support de câble (Min-Max)
    100-600mm
  • Modèle
    Console murale
  • Angle (Min-Max)
    90-90°
  • Charge de travail admissible selon IEC 61537
    150N
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisation continu en zinc-magnésium
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Couleur
    Zinc
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3599075959377

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations