Télécharger l'image en grand format

Bloc 4 RJ45 FTP catégorie 5

  • Ref. 0 327 31
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    4
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    4
  • Type de connecteur
    RJ45 8(8)
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    5E
  • Type de connexion
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Mode de pose
    Encastrement 482,6 mm (19 pouces)
  • Hauteur
    42.5mm
  • Largeur
    75mm
  • Profondeur
    10.8mm
  • EAN/Gencode
    3245060327316