Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Bloc 6 ports pour panneau droit à équiper de connecteurs RJ 45 Linkeo C

  • Ref. 6 329 43
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données


Caractéristiques produit

  • 6 ports
  • Équipé d’un peigne de câbles arrière pour maintenir les câbles lors de la maintenance
  • Déjà équipé de 4 blocs RJ45 Linkeo C+

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    110.4mm
  • Hauteur
    43.65mm
  • Profondeur
    132.7mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Couleur
    Noir
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3414973224757

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations