Télécharger l'image en grand format

Bloc à phares IP65 IK07 à LEDs 2500lm autonomie 1h SATI Connecté

  • Ref. 0 625 32
  • LEGRAND

Bloc à phares avec un flux important permettant un bon éclairage des sorties de secours et minimisant la nombre de produits à installer

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Bloc à phares à LEDs SATI Connecté - Flux assigné de 2500 lumens pendant 1 heure
  • IP65 - IK07 - Classe II
  • Dimensions : - Largeur 310mm- Hauteur 228mm- Profondeur 190mm - Poids 4,1kg
  • Fonction SATI Connecté permettant un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via la Web App - Legrand ERPconnecté - Les télécommandes modulaires référence 062520 (IP) et référence 062521 (radio) permettent le diagnostic à distance et la mise au repos des blocs
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Equipé d'un témoin de veille à LEDs et de deux phares à LEDs - Compatible avec la grille de protection IK10 référence 062683

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie (mur)
  • Fonction
    Eclairage d'évacuation et d'ambiance
  • Type de pictogramme
    Autre
  • Visibilité du pictogramme
    D'un seul côté
  • Pictogramme inclus
    Non
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiCd
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    2
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique opalin
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    207-253V
  • Courant nominal (Min-Max)
    32-40mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Classe de protection (IP)
    IP65
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    2500lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1 (Min-Max)
    2500-2500lm
  • Puissance du système
    8.2W
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur (Min-Max)
    5000-5000K
  • Temps d'opération nominal (Min-Max)
    1-1h
  • Largeur
    270mm
  • Hauteur/profondeur
    190mm
  • Longueur
    170mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Section de conducteur connectable (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Adressable
    Non
  • Nombre de Type 1
    2
  • Code CEI (Type 1)
    LR 20
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Cadmium
  • Poids de la batterie de Type 1
    840
  • Poids Total de batteries (Type 1)
    1680
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    6
  • EAN/Gencode
    3414970531124

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
6 609 74 Batterie Ni-Cd 7,2 V - 4 Ah pour maintenance bloc à phares référence 062532

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.