Télécharger l'image en grand format

Bloc autonome d'alarme sonore principal (BAAS Pr) tableau d'alarme 2 boucles IP30 IK07

  • Ref. 1 405 02
  • LEGRAND

Tableau d'alarme, conforme à la NF C 48-150 et certifié NF AEAS, conçu pour les établissements nécessitant un équipement d’alarme de type 2b, où l’utilisation d’une temporisation d’alarme restreinte peut être nécessaire

1272,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Tableau d'alarme 2 boucles de détection manuelle - Classe II - IP30 - IK07
  • 4 relais avec fonctionnement paramétrable - Temporisation d'alarme restreinte réglable de 0 minute à 5 minutes - Possibilité de mise à l'arrêt par code en cas de coupure volontaire du secteur
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - Autonomie de 12 heures assurée par une batterie référence 040747 (non livrée)
  • Peut alimenter 5 tableaux de synthèse - Peut gérer 10 tableaux de synthèse avec une alimentation externe
  • Dimensions : - hauteur 230mm - largeur 320mm- profondeur 85mm

Avantages

  • Peut alimenter jusqu'à 5 tableaux de synthèse sans alimentation externe supplémentaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • 32 déclencheurs manuels maximum par boucle

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Convient pour un usage domotique
    Non
  • Liaison radio
    Non
  • Interface externe
    Oui
  • Nombre de groupes de signalisation
    3
  • Nombre de sorties pour générateur de signal acoustique
    3
  • Nombre de sorties pour générateur de signal optique
    3
  • Alimentation de secours intégrée
    Oui
  • Avec alimentation électrique
    Oui
  • Appeleur automatique intégré
    Non
  • Tension de fonctionnement
    230V
  • Consommation d'électricité
    0.06mA
  • Adressable
    Non
  • Autonomie
    12h
  • Hauteur
    230mm
  • Largeur
    320mm
  • Profondeur
    85mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-+45°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Niveau sonore
    60dB
  • Consommation en veille
    0.008mA
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    187-187mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    267-267mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Résolution de l'écran
    Non applicable
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3414971121348

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations