Télécharger l'image en grand format

Bloc bureau à équiper 16 modules

Bloc bureau, à équiper, à poser ou à fixer sur le poste de travail pour un accès au plus proche de l'utilisateur

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Produit en aluminium anodisé
  • 16 modules
  • Peut être fixé sur le bureau avec l'accessoire référence 054699

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Longueur
    434.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    80mm
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    16
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Non
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414970716101