Télécharger l'image en grand format

Bloc bureau équipé avec 3 prises 2P+T Surface - 2 prises RJ45 à câbler - cordon 3m

  • Ref. PW29124
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Le bloc bureau est une solution apportant le courant fort et les données au plus près de l'utilisateur. A poser ou fixer sur le bureau sans perçage du mobilier

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Caractéristiques produit

  • Prises de couleur noire
  • Corps aluminium anodizé noir
  • Embouts plastique noir

Avantages

  • Taille optimisée pour réduire l'encombrement sur le poste de travail

Les + installation

Produit à poser ou fixer sur le bureau sans perçage

Les + utilisation

Permet un accès au courant fort et au réseau de données

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bride de fixation non livrée avec le bloc

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Noir
  • Longueur
    258.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    75mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Nombre de raccordements CAT 6
    2
  • Nombre de raccordements CAT 6A
    3
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9005
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.75-4mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • EAN/Gencode
    3271784186458

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Bloc bureau équipé avec 3 prises 2P+T Surface - 2 prises RJ45 à câbler - cordon 3m

À associer