Télécharger l'image en grand format

Bloc d'alimentation fin de ligne mâle + embout pour canalisation LBplus data LBD252 , LBD402

  • Ref. ZU75201002D
  • ZUCCHINI

LBplus data, la canalisation conçue pour la distribution et l'éclairage dans le secteur tertiaire, qui intègre un BUS pouvant être utilisé pour la gestion de l'éclairage

218,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 20 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Bloc d'alimentation fin de ligne mâle livrée avec embout de fermeture garantissant l'IP55
  • Permet d'alimenter électriquement la ligne LBplus data via une ligne de câble
  • Avec brides de serrage pour le raccordement à des câbles en cuivre rigides ou flexibles, et une borne de câble
  • Pour éléments droits LBD252 et LBD402
  • Poids : 1,2kg - Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent et V0 conforme à l'UL94

Les + installation

Assemblage réalisé par le biais d'une jonction rapide comme pour les éléments droits

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné CA 50 Hz
    40A
  • Position d'alimentation
    Extrémité
  • Modèle
    Unique
  • Nombre de pôles
    1
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-400V
  • Couleur
    Gris
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    210mm
  • Largeur
    135mm
  • Hauteur
    140mm
  • EAN/Gencode
    8033777170296

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations