Télécharger l'image en grand format

Bloc diffusion vidéo 6 connecteurs "F" pour circuits vidéo

  • Ref. 0 335 34
  • LCS2
  • LEGRAND

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques techniques

  • Nombre de jacks/coupleurs
    6
  • Adapté au nombre de jacks/coupleurs
    6
  • Type de connecteur
    Autre
  • Blindé
    Non
  • Catégorie
    Autre
  • Type de connexion
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9005
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    43.8mm
  • Largeur
    111.6mm
  • Profondeur
    12.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060335342

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Substances réglementées