Télécharger l'image en grand format

Bloc fibre optique monomode LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres

  • Ref. 0 321 11
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer

97,56 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc fibre optique monomode LCS³
  • SC duplex Haute Densité pour 12 fibres monomode
  • (9μm/125μm) - Noir

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper référence 032100 ou sur la cassette fibre optique à splicer référence 032141

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Monomode
  • Type de connecteur externe
    SC duplex
  • Type de connecteur interne
    SC duplex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    23mm
  • Largeur
    108.8mm
  • Profondeur
    33.3mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • EAN/Gencode
    3414970961679

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Bloc fibre optique monomode LCS³ SC duplex haute densité pour 12 fibres

À associer