Télécharger l'image en grand format

Bloc fibre optique multimodes LCS³ LC duplex pour 12 fibres multimodes - aqua

  • Ref. 0 321 37
  • LCS³
  • LEGRAND

LCS³, bloc fibre optique à clipser sur un tiroir optique à équiper ou sur une cassette à splicer

55,09 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc fibre optique multimodes LCS³
  • LC duplex pour 12 fibres multimode
  • (62,5μm et 50μm/125μm)
  • Aqua

Recommandations / restrictions d’usages

  • Se clipse directement sur le tiroir optique à équiper référence 032100 ou sur la cassette fibre optique à splicer référence 032141

Information sur la gamme

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Vidéos d'aide à l'installation / paramétrage produit 

Caractéristiques techniques

  • Adapté au nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec nombre de coupleurs/adaptateurs
    12
  • Avec plaque frontale
    Non
  • Avec boîtier
    Oui
  • Avec pigtails
    Non
  • Type de fibre
    Multimode 50/125
  • Finition APC
    Non
  • Type de connecteur externe
    LC-Duplex
  • Type de connecteur interne
    LC-Duplex
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9017
  • Mode de pose
    Autre
  • Hauteur
    23mm
  • Largeur
    108.8mm
  • Profondeur
    38.4mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-60°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • précâblé
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle
    Non
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • EAN/Gencode
    3414971400313

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.2651 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Bloc fibre optique multimodes LCS³ LC duplex pour 12 fibres multimodes - aqua

À associer