Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Bloc obturateur pour panneau droit fixation standard Linkeo C

  • Ref. 6 329 44
  • Linkeo C
  • LEGRAND

Linkeo C met sur le marché un connecteur sans outils permettant une connexion rapide de la catégorie 5e à 6A. Rapide à cabler, son verrouillage en une seule pression garantit une fiabilité supérieure pour la transmission des données

5,18 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Le bloc obturateur a pour fonction de réserver l’emplacement pour une utilisation future sur des panneaux de brassage plats cuivre ou optiques

Information sur la gamme

Linkeo C, un système de câblage structuré cuivre conçu pour les besoins essentiels des petites et grandes entreprises, sans compromis sur la qualité avec une garantie de performance de 25 ans. Une gamme facile et rapide à installer, allant de la catégorie 6 à la catégorie 6A en version blindée et non blindée, composée de panneau de brassage, connecteurs, câbles et cordons de brassage

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Plaque de recouvrement
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    110.4mm
  • Hauteur
    43.65mm
  • Profondeur
    46.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Couleur
    Noir
  • EAN/Gencode
    3414973078916

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations