Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte accessoire encastrée affleurante plaque de plâtre 3 modules

  • Ref. BTPB503NNF
  • BTICINO

Accessoire pour installation encastrée pour appareillages Living Now

10,41

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 15 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Adapté aux cloisons en plaques de plâtre
  • Compatible avec les appareillages Living Now
  • 3 modules
  • Neutre
  • Emballage 100 % sans plastique : livré dans un nouvel emballage dédié en papier 100 %

Les + installation

L’accessoire peut être installé sur des cloisons en plaques de plâtre à simple ou double épaisseur, selon la face positionnée contre le panneau.

Les + utilisation

Le capot de protection est doté de deux prises pratiques servant de base pour positionner un niveau, facilitant ainsi un alignement précis du point lumineux. Elles permettent également de retirer facilement le capot une fois les travaux de maçonnerie terminés.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Autre
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Largeur
    141mm
  • Hauteur
    164mm
  • Profondeur
    45mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Couleur
    Jaune
  • Mode de pose
    Montage mural/par tube
  • EAN/Gencode
    8005543808344

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations