Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Boîte de dérivation XCP/XCM métallique - 160 A - type enfichable - IP55 - prête pour disjoncteur boîtier moulé (MCCB)

  • Ref. ZU50481721
  • XCP/XCM
  • ZUCCHINI

XCM est un système de canalisation électrique préfabriquée de moyenne puissance de dernière génération, dédié à la distribution de l'énergie horizontale ou en colonne montante, dans les bâtiments tertiaires et industriels

3225,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Boîtier de dérivation métallique
  • Peut être installé et retiré sous tension du jeu de barres
  • Tension assignée d’emploi Ue = 1000 V, tension assignée d’isolement Ui = 1000 V
  • Compatible avec les jeux de barres XCP-S, XCP-HP et XCM
  • Gamme XCP/XCM conforme aux normes EN 61439-1 et IEC 61439-6

Avantages

  • Produit adapté à ces environnements : IEC 60068-2-11 : Essais d’environnement Partie 2-11 essai Ka : brouillard salin ; IEC 60068-2-30 : Essais d’environnement Partie 2-30 essai Db : chaleur humide, cyclique (cycle 12 h + 12 h)

Les + utilisation

Installation simple et connexion rapide grâce à la nouvelle conception des crochets offrant sécurité et rapidité de montage

Recommandations / restrictions d’usages

  • Avant de procéder à l’installation et à la mise en service ultérieure, lire attentivement le manuel d’installation

Information sur la gamme

Le système XCP permet le transport et la distribution de l'énergie électrique. Il assure des performances exceptionnelles pour les applications d’alimentation les plus critiques et exigeantes. Grâce à sa conception novatrice, il apporte une très haute fiabilité quel que soit l’environnement et permet de réaliser des installations sur mesure et évolutives ; tout cela en garantissant une maîtrise des coûts et le respect des critères essentiels de la norme NF C 15-100.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre)
    4
  • Nombre de pôles
    5
  • Courant assigné CA 50 Hz
    160A
  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    0-1000V
  • Sélection de phases
    Non
  • Avec dispositif de blocage
    Oui
  • Type de dérivation
    Câble
  • Protection
    Autre
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7042
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Longueur
    505mm
  • Largeur
    280mm
  • Hauteur
    297mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK10
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-50°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -5-50°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-50Hz
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • EAN/Gencode
    8033777395767

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations